Wandkast XL³ 160 - 3 rijen metaal-72 modules-zonder deur
XL3 160
LEGRAND
Wandkast XL³ 160 - 3 rijen metaal-72 modules-zonder deur
Ref. 020003
EAN-nr.
3245060200039
Wandkast XL³ 160 - 3 rijen metaal-72 modules-zonder deur
Productgroep : 12
447,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 3 |
Breedte in module-eenheden | 24 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Nee |
Materiaal behuizing | Staal |
Inbouwdiepte | 170 mm |
Inwendige diepte | 115 mm |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Hoogte | 600 mm |
Breedte | 575 mm |
Diepte | 147 mm |
Documentatie
8 documenten
Werkplaats handboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER