![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-137539-WEB-R.jpg)
Wandkast opbouw 4 rijen-72mod. doorzichtige deur - Practibox
PRACTIBOX S
LEGRAND
Wandkast opbouw 4 rijen-72mod. doorzichtige deur - Practibox
Ref. 137539
EAN-nr.
3414971199408
Wandkast opbouw 4 rijen-72mod. doorzichtige deur - Practibox
Productgroep : 79
148,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 4 |
Breedte in module-eenheden | 18 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Ja |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Inbouwhoogte | 762 mm |
Inbouwbreedte | 432 mm |
Inwendige diepte | 76 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Hoogte | 766 mm |
Breedte | 436 mm |
Diepte | 108 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 72 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER