Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandkast opbouw 2 rijen-36mod. witte deur - Practibox

PRACTIBOX S LEGRAND

Wandkast opbouw 2 rijen-36mod. witte deur - Practibox

Ref. 137527 EAN-nr. 3414971199347

Wandkast opbouw 2 rijen-36mod. witte deur - Practibox

Productgroep : 79
73,09 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 2
Breedte in module-eenheden 18
Soort afdekking Deur
Uitvoering deksel Met uitsparing
Type deur Enkelvoudig
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Ja
Type sluiting Cylinder
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 0 mm
Inbouwhoogte 382 mm
Inbouwbreedte 432 mm
Inwendige diepte 76 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP40
Hoogte 386 mm
Breedte 436 mm
Diepte 108 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 36
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Halogeenvrij Ja
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
PEP
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)