Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 4 rijen
DRIVIA
LEGRAND
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 4 rijen
Ref. 401219
EAN-nr.
3245064012195
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 4 rijen
Productgroep : 21
114,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 4 |
Breedte in module-eenheden | 13 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 99.5 mm |
Inbouwhoogte | 621 mm |
Inbouwbreedte | 246 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 625 mm |
Breedte | 250 mm |
Diepte | 103.5 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 52 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER