Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 3 rijen

DRIVIA LEGRAND

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 3 rijen

Ref. 401218 EAN-nr. 3245064012188

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 3 rijen

Productgroep : 21
73,94 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen 3
Breedte in module-eenheden 13
Soort afdekking Optioneel
Uitvoering deksel Met uitsparing
Transparant deksel/deur Nee
Signaaldoorlatende deur Ja
Met slot Ja
Type sluiting Cylinder
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouwdiepte 99.5 mm
Inbouwhoogte 496 mm
Inbouwbreedte 246 mm
Inwendige diepte 47.5 mm
Aard-verbindingsblok Ja
Nulleider verbindingsblok Nee
Met DIN-rail Ja
Met montageplaat Nee
Aanbouwmogelijkheid Ja
EMC-uitvoering Nee
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Beschermingsgraad (IP) IP30
Hoogte 500 mm
Breedte 250 mm
Diepte 103.5 mm
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) 26
Slagvastheid IK05
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Met glijschaal/regenschaal Nee

Documentatie

7 documenten
Gebruikers-instructie
LE04298AA.pdf pdf (2.15 Mo)
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
F01504FR-05.pdf pdf (1.1 Mo)
Technische gids
Technische fiche
F01504EN-05.pdf pdf (1.1 Mo)
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
drivia_nl_lr.pdf pdf (2.26 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_7132115 (0.96 Mo)
PEP
LGRP-00799-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00799-V02.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3174 (0.97 Mo)