Wandgootafdichting 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Wandgootafdichting 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
Ref. 611755
EAN-nr.
3245066117553
Wandgootafdichting 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
11,27 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 190 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER