Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandgootafdichting 130 x 50 mm DLP halogeenvrij

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Wandgootafdichting 130 x 50 mm DLP halogeenvrij

Ref. 611753 EAN-nr. 3245066117539

Wandgootafdichting 130 x 50 mm DLP halogeenvrij

Productgroep : 71
10,22 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor wandgootbreedte 130 mm
Geschikt voor wandgootdiepte 50 mm
Uitvoering Afdekstrip romp wandgoot + deksel
Vorm Symmetrisch
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)