FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351117-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351117
GWO6 goot staal 170Ax63 L=2m R1013
143,05 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351137-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351137
GWO6 goot staal 170Ax63 L=3m R1013
143,05 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351217-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351217
GWO6 goot staal 170Ax63 L=2m R9010
143,05 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351237-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Ref. VG351237
GWO6 goot staal 170Ax63 L=3m R9010
143,05 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen