Wandcontactdoos 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
HYPRA
LEGRAND
Wandcontactdoos 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Ref. 059437
EAN-nr.
3245060594374
Wandcontactdoos 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Productgroep : 75
209,70 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | 1x63A xp xxxV |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 270 mm |
Breedte | 130 mm |
Diepte | 190 mm |
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
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER