![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053733-LEGRAND.jpg)
Wandcontactdoos 380V-63A-3P+A Hypra IP44 enkelv.omkeerb.1ing
HYPRA
LEGRAND
Wandcontactdoos 380V-63A-3P+A Hypra IP44 enkelv.omkeerb.1ing
Ref. 053733
EAN-nr.
3245060537333
Wandcontactdoos 380V-63A-3P+A Hypra IP44 enkelv.omkeerb.1ing
Productgroep : 75
337,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | 1x63A xp xxxV |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Overig |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 129 mm |
Breedte | 106 mm |
Diepte | 0 mm |
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
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER