Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wandcontactdoos 200V-16A-3P+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel

P17 TEMPRA LEGRAND

Wandcontactdoos 200V-16A-3P+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel

Ref. 057585 EAN-nr. 3245060575854

Wandcontactdoos 200V-16A-3P+A P17 - IP44 - ing.isom.wartel

Productgroep : 09
23,88 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 4
Uurstand 9 h
Kenkleur Blauw
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Inbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)