![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
Wandconsole CSN B300 730N Rvs304L
CABLOFIL
LEGRAND
Wandconsole CSN B300 730N Rvs304L
Ref. CM556138
EAN-nr.
3599075561389
Wandconsole CSN B300 730N Rvs304L
Productgroep : V07
91,32 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 378 mm |
---|---|
Breedte | 67 mm |
Hoogte | 170 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-300 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 730 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER