Wandconsole CB 1150N B100 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Wandconsole CB 1150N B100 ZnMg
Ref. VG350816
EAN-nr.
3414971523500
Wandconsole CB 1150N B100 ZnMg
Productgroep : V11
13,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 130.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 69 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-100 mm |
Uitvoering | Wand- en profielconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1150 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Continu verzinkt zink-magnesium |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
8 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER