![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052940-LEGRAND-1000.jpg)
Wandcd 200/380V-32A-2/3P+(N+)A Hypra IP44 enkelv.omk.b.1ing.
HYPRA
LEGRAND
Wandcd 200/380V-32A-2/3P+(N+)A Hypra IP44 enkelv.omk.b.1ing.
Ref. 052940
EAN-nr.
3245060529406
Wandcd 200/380V-32A-2/3P+(N+)A Hypra IP44 enkelv.omk.b.1ing.
Productgroep : 75
50,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 162 mm |
Breedte | 102 mm |
Diepte | 90 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
8 documenten