FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Primaire spanning 2
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
BS24
Ref. 042374
Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 400 VA
1 336,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BS24
Ref. 042373
Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 250 VA
1 099,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BS24
Ref. 042371
Veiligheidsblok - wandbevest. pr 230/400V - sec 24V - 100 VA
838,50 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen