FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
DIN-grootte
-
Netvorm IT
-
Netvorm TN
-
Netvorm TN-C
-
Netvorm TN-C-S
-
Netvorm TN-S
-
Netvorm TT
-
Netvorm overig
-
Nom. spanning AC
-
Nom. spanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Max. continuspanning AC
-
Veiligheidsniveau
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau L-N
-
Veiligheidsniveau N-PE
-
Geïntegreerde voorzekering
-
Met meldcontact
-
Signalering op apparaat
-
Testklasse type 2
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412301-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 412301
Vervangcassette T2/40kA (440V) voor overspann.
86,24 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412299-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 412299
Vervangcassette T2 / 40kA voor overspann.
83,91 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/412297-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DIN
Ref. 412297
Vervangcassette T2 / 20kA voor overspann.
80,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen