FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-079336L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079336L
Mosaic afdekpl. 2x6 mod alu horizontaal
46,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-079076L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079076L
Mosaic afdekpl. 2x6 mod zwart horizontaal
46,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-078836L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078836L
Mosaic afdekpl. 2x6 mod wit horizontaal
37,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen