FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-079304L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079304L
Mosaic afdekpl. 2x2 mod alu 71 horizontaal
11,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-079044L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079044L
Mosaic afdekpl.2x2mod zwart 71 horizontaal
11,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-078725L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078725L
Mosaic afdekpl. 2x2 mod wit 71 horiz.-antimicrob.
11,09 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-078804L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078804L
Mosaic afdekpl. 2x2 mod wit 71 horizontaal
5,78 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen