-
Uitvoering aansluiting installatiezijde
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Bussysteem KNX
-
Transparant
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Bussysteem radiofrequent
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Kwaliteitsklasse
-
Nom. aansluitvermogen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Bussysteem LON
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Aantal laadunits
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Montagewijze
-
Busaansluiting incl.
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Aantal laadconnectoren Type 1
-
Ondersteunt protocol voor CAN
-
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Aantal laadconnectoren Type 2
-
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
-
Aantal laadcontactdozen Type 2
-
Aantal laadconnectoren GB AC
-
Ondersteunt protocol TCP/IP
-
Aantal laadconnectoren GB DC
-
Aantal laadcontactdozen GB
-
Aantal laadcontactdozen Type 3
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
-
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
-
Ondersteunt protocol voor ASI
-
Ondersteunt protocol voor KNX
-
Separate aansluitkast
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
-
Aantal aardlekautomaten type A
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
-
Voedingsspanning bij AC 50Hz
-
Lengte van de laadkabel
-
Ondersteunt protocol voor SUCONET
-
Ondersteunt protocol voor LON
-
Voedingsspanning bij DC
-
Aantal aardlekautomaten type B
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Ondersteunt protocol voor SERCOS
-
Compatible met Google Assistant
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
-
Met display
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
-
SIL conform IEC 61508
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
-
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
-
Met energiemeter
-
Bluetooth-netwerk standaard
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radio standaard GPRS
-
Radio standaard GSM
-
Radio standaard UMTS
-
IO-Link Master
-
Met potentiaalscheiding
-
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
-
Systeemcomponenten
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Frontinbouw mogelijk
-
Rackmontage mogelijk
-
Wand-/directmontage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Kleur
-
Kleur
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058012-WEB-L.jpg)
Laadp metaal 1V 7.4kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-058010-WEB-L.jpg)
Laadp metaal 1V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-059054-WEB-R.jpg)
Zuil voor vloerbevestiging van metalen oplaadpalen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-059059-WEB-R.jpg)
Kit RFID badgelezer met badge van metalen oplaadpalen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-059053-WEB-R.jpg)
Muurbevestigingskit/kap voor metalen oplaadpalen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-059056-WEB-R.jpg)
Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen
Exclusief BTW