Dit product is niet meer beschikbaar
Voltmeter analoog Schaal 0-500 V - 4 modules
DIN
LEGRAND
Voltmeter analoog Schaal 0-500 V - 4 modules
Ref. 004660
EAN-nr.
3245060046606
Voltmeter analoog Schaal 0-500 V - 4 modules
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetbereik | 0-500 V |
---|---|
Trafo-aansluiting | Ja |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.015 |
Verliesvermogen | 3 W |
Geijkt | Ja |
Spanningstype | AC/DC |
Uitvoering | DIN-rail |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 89.5 mm |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Max. wijzeruitslag | 45 ° |
Meetsysteem | Overig |
Schaalverlichting | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER