Voltmeter 500 V - rond gat Meting op deur XL 800/4000
ENERGY MANAGEMENT
LEGRAND
Voltmeter 500 V - rond gat Meting op deur XL 800/4000
Ref. 014660
EAN-nr.
3245060146603
Voltmeter 500 V - rond gat Meting op deur XL 800/4000
Productgroep : 76
147,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Meetbereik | 0-500 V |
---|---|
Trafo-aansluiting | Ja |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.015 |
Verliesvermogen | 3 W |
Geijkt | Ja |
Spanningstype | AC/DC |
Uitvoering | Frontmontage |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
---|---|
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 72 mm |
Breedte in module-eenheden | 0 |
Max. wijzeruitslag | 90 ° |
Meetsysteem | Overig |
Schaalverlichting | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER