![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021145-LEGRAND-1000.jpg)
Volle metalen afdekplaat h400 met schroeven
XL3 6300
LEGRAND
Volle metalen afdekplaat h400 met schroeven
Ref. 021145
EAN-nr.
3245060211455
Volle metalen afdekplaat h400 met schroeven
Productgroep : 16
137,60 €
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
Breedte | 1300 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 1438 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2231 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER