![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-401855-WEB-R.jpg)
Volle afdekplaat XL³125 kast
XL3 125
LEGRAND
Volle afdekplaat XL³125 kast
Ref. 401855
EAN-nr.
3245064018555
Volle afdekplaat XL³125 kast
Productgroep : 79
23,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 335.5 mm |
---|---|
Hoogte | 148.5 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 450 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 750 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECTEER