![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001964-WEB-R.jpg)
Volle afdekplaat voor kast 12 modules - Plexo3
PLEXO3
LEGRAND
Volle afdekplaat voor kast 12 modules - Plexo3
Ref. 001964
EAN-nr.
3245060019648
Volle afdekplaat voor kast 12 modules - Plexo3
Productgroep : 87
25,38 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 227.5 mm |
---|---|
Hoogte | 148.5 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 448 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 822 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Slagvastheid | IK09 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 746 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEER