![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031880-LEGRAND-1000.jpg)
Voetstukje plugbevestiging stan. - grijs - Colson kabelb.
COLSON
LEGRAND
Voetstukje plugbevestiging stan. - grijs - Colson kabelb.
Ref. 031880
EAN-nr.
3245060318802
Voetstukje plugbevestiging stan. - grijs - Colson kabelb.
Productgroep : 07
0,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 43.5 mm |
---|---|
Geschikt voor bundelbandbreedte tot | 9 mm |
Bevestigingswijze | Steekplug |
Diameter bevestigingsgat | 8 mm |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Grijs |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER