![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032070-LEGRAND-1000.jpg)
Voetstuk vr schroefbevestiging Colring max. breedte 4,6 mm
COLRING
LEGRAND
Voetstuk vr schroefbevestiging Colring max. breedte 4,6 mm
Ref. 032070
EAN-nr.
3245060320706
Voetstuk vr schroefbevestiging Colring max. breedte 4,6 mm
Productgroep : 07
0,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 15 mm |
---|---|
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 6 mm |
Geschikt voor bundelbandbreedte tot | 4.6 mm |
Bevestigingswijze | Overig |
Diameter bevestigingsgat | 4 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -25-85 °C |
Kleur | Kleurloos |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER