Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Voedingsblok alu - 3x 2P+A - met snoer en snelkoppeling

INCARA LEGRAND

Voedingsblok alu - 3x 2P+A - met snoer en snelkoppeling

Ref. 073435 EAN-nr. 3414970965622

Voedingsblok alu - 3x 2P+A - met snoer en snelkoppeling

Productgroep : 89
99,01 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Behuizingsvorm Rechthoekig
Aantal Euro-contactdozen 0
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Aantal contactdozen met aardingspen 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) 0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E 3
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) 0
Aantal contactdozen type P11 (Italië) 0
Aantal contactdozen type P17 (Italië) 0
Aantal NEMA contactdozen 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Met aan/uitschakelaar Nee
Aardlekschakelaar Nee
Aantal universele multistandaard contactdozen 0
Netontstoringsfilter Nee
Aantal contactdozen overig 0
Aantal USB aansluitingen 0
Overspanningsbeveiliging Nee
Nom. stroom 16 A
Aderdoorsnede 1.5 mm²
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Kwaliteitsklasse Aluminium
Halogeenvrij Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Aluminium
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Lengte snoer 5 m
Stekkerstand gedraaid Ja
Hoek stekkerstand gedraaid 45°
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 52 mm
Hoogte 52.5 mm
Diepte 202 mm
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02411EN-01.pdf pdf (3.16 Mo)
Technische fiche
F02411FR-01.pdf pdf (3.16 Mo)