![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-073406-WEB-R.jpg)
Voedingsblok alu - 3x 2P+A + 3x2P+A polar. - te bekabelen
INCARA
LEGRAND
Voedingsblok alu - 3x 2P+A + 3x2P+A polar. - te bekabelen
Ref. 073406
EAN-nr.
3414970965448
Voedingsblok alu - 3x 2P+A + 3x2P+A polar. - te bekabelen
Productgroep : 89
92,78 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Behuizingsvorm | Rechthoekig |
---|---|
Aantal Euro-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 3 |
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
Aantal NEMA contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Aardlekschakelaar | Nee |
Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
Netontstoringsfilter | Nee |
Aantal contactdozen overig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
---|---|
Met deksel | Nee |
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Aluminium |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK07 |
Stekkerstand gedraaid | Ja |
Hoek stekkerstand gedraaid | 45° |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 367 mm |
Aangesloten object | Nee |