![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-077639L-WEB-R.jpg)
Voeding inductielader 100W 2x2.5mm aftakp.
MOSAIC
LEGRAND
Voeding inductielader 100W 2x2.5mm aftakp.
Ref. 077639L
EAN-nr.
3414971941199
Voeding inductielader 100W 2x2.5mm aftakp.
Productgroep : 65
57,03 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Primaire spanning 1 | 110-240 V |
---|---|
Secundaire spanning 1 | 48 V |
Aantal fasen | 1 |
Meetvermogen | 100 VA |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Breedte | 97 mm |
Hoogte | 167 mm |
Diepte | 43 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 4 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |