-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-047046-WEB-R.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 1200 W - 25 A - klemmen 6/10m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047045-LEGRAND-1000.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 720 W - 15 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047044-LEGRAND-1000.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 480 W - 10 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047004_pw_96388.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 240 W - 5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/047013_pw_96389.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 120 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-047041-WEB-R.jpg)
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 48 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW