FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Frequentie voedingsspanning
-
Aantal kanalen
-
Aantal kanalen
-
Gangnauwkeurigheid per dag
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
60-minuten programma
-
Handbediening
-
Tekstbegeleiding in het display
-
Tekstbegeleiding in het display
-
24-uurs programma
-
Radiogestuurd
-
Externe programmering
-
Incl. geheugenkaart
-
Jaarprogramma
-
Voedingsspanning
-
Netsynchronisatie
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Aantal geheugenplaatsen
-
Kwartsgestuurd
-
Weekprogramma
-
Autonomie in jaren
-
Vakantieprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Kortste schakeltijd kanaal 1
-
Impulsprogramma
-
Kortste schakeltijd kanaal 2
-
Cyclusprogramma
-
Cyclusprogramma
-
Toevalsprogramma
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
-
Nom. schakelstroom bij 250V AC
-
Bedrijfsurenmeter
-
Bedrijfsurenmeter
-
Voorkeuze schakeling
-
Contactuitvoering
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Radiogestuurd (DCF77)
-
Astroprogramma
-
GPS
-
Aantal contacten
-
Externe drukcontact ingang
-
Externe drukcontact ingang
-
Max. schakelvermogen LED
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-412726-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412726
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE 2 modules - digitaal AlphaRex³
541,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412630-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412630
Schakelklok jaar 2s 16A 230V 50/60Hz - 2 mod
463,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-412725-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412725
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE 2 modules - digitaal AlphaRex³
426,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-412733-WEB-F.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Nieuw
Ref. 412733
Schakelklok jaar 1 kan. - BLE zonder display - AlphaRex³
392,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412629-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Ref. 412629
Schakelklok jaar 1s 16A 230V 50/60Hz - 2 mod
365,30 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen