![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346030-BTICINO-1000.jpg)
VOEDING 2 FILS 1A BUS-SCS BUS-SCS
SFERA
BTICINO
VOEDING 2 FILS 1A BUS-SCS BUS-SCS
Ref. 346030
EAN-nr.
8012199956022
VOEDING 2 FILS 1A BUS-SCS BUS-SCS
Productgroep : B02
151,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Video |
---|---|
Ingangsspanning | 240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type stroom | DC |
Uitgangsspanning | 27 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 90 mm |
Breedte | 34 mm |
Diepte | 67 mm |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Geïntegreerde deuropeningsschakeling | Nee |
Stuurfunctie | Nee |
Uitleesfunctie | Nee |
Servicedisplays | Nee |
Montagewijze | Overig |
Programmeervergrendeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER