Voeding 2 draads 600mA SCS
SFERA
BTICINO
Voeding 2 draads 600mA SCS
Ref. 346020
EAN-nr.
8012199955933
Voeding 2 draads 600mA SCS
Productgroep : B02
139,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 26.9-27.1 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 0.6 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 220-240 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 220-240 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Opgenomen vermogen | 41.8 VA |
Vermogensafgifte | 16.2 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Directe montage mogelijk | Nee |
Breedte | 33.9 mm |
Hoogte | 89.7 mm |
Diepte | 66.2 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
10 documenten