-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
R15/300- VERHOGING R15/300MM ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-R25_35_P_070821.jpg)
R35- VERHOGING R35 ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400GC FAS RAIL 400MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-R25_35_P_070821.jpg)
R25- VERHOGING R25 ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN300GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-348532-WEB-L.jpg)
Universele beugel R50 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
R15 VERHOGING ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-FTX_TXF35_P_070806.jpg)
FTX ZnMg - BEVESTIGING FTX ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-UC50_CF54_P_070801.jpg)
UC 50/GC BEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200GC FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/CM-586133-WEB-R.jpg)
CM 50 XL/ZnMg CONSOLE 6 HAKEN
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN150GC FAS RAIL 150MM
Exclusief BTW