Vloerdoos 3 mod IP20-IK07
MOSAIC
LEGRAND
Vloerdoos 3 mod IP20-IK07
Ref. 089644
EAN-nr.
3245060896447
Vloerdoos 3 mod IP20-IK07
Productgroep : 89
26,94 €
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
Uitvoering deksel | Rond |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Nee |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7031 |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
---|---|
Geschikt voor holle vloer | Nee |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Nee |
Buitendiameter | 110 mm |
Inbouwdiameter | 90 mm |
Min. inbouwdiepte | 80 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER