![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089771-WEB-R.jpg)
Vloercontactdoos RJ45 Cat6 FTP enkelvoudig rond - rvs
PLATINUM
LEGRAND
Vloercontactdoos RJ45 Cat6 FTP enkelvoudig rond - rvs
Ref. 089771
EAN-nr.
3414971496507
Vloercontactdoos RJ45 Cat6 FTP enkelvoudig rond - rvs
Productgroep : 40
81,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met volle afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 0 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 90 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 90 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 44 mm |
Inbouwdiepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
SELECTEER