Vlakke metalen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
XL3
LEGRAND
Vlakke metalen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Ref. 020275
EAN-nr.
3245060202750
Vlakke metalen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Productgroep : 13
173,10 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 900 mm |
Hoogte | 575 mm |
Diepte | 25 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER