Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vlakke metalen deur - h 750mm voor kabelmantel XL³ 400

XL3 400 LEGRAND

Vlakke metalen deur - h 750mm voor kabelmantel XL³ 400

Ref. 020164 EAN-nr. 3245060201647

Vlakke metalen deur - h 750mm voor kabelmantel XL³ 400

Productgroep : 13
142,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 750 mm
Hoogte 310 mm
Diepte 25 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Gelakt
Beschermingsgraad (IP) IP40

Documentatie

2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)