![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020169-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1900mm voor kabelmantel XL³ 400
XL3 400
LEGRAND
Vlakke metalen deur - h 1900mm voor kabelmantel XL³ 400
Ref. 020169
EAN-nr.
3245060201692
Vlakke metalen deur - h 1900mm voor kabelmantel XL³ 400
Productgroep : 13
270,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 310 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER