![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020574-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
XL3 4000
LEGRAND
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Ref. 020574
EAN-nr.
3245060205744
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Productgroep : 16
579,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 725 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECTEER