Vlakke metalen deur - h 1400mm Voor externe mantel XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Vlakke metalen deur - h 1400mm Voor externe mantel XL³ 800
Ref. 020483
EAN-nr.
3245060204839
Vlakke metalen deur - h 1400mm Voor externe mantel XL³ 800
Productgroep : 16
321,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1400 mm |
Hoogte | 500 mm |
Diepte | 25 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER