Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
XL3 800
LEGRAND
Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
Ref. 021279
EAN-nr.
3245060212797
Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
Productgroep : 16
635,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 975 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER