![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021272-WEB-R.jpg)
Vlakke met. deur - br 1295 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
XL3 800
LEGRAND
Vlakke met. deur - br 1295 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Ref. 021272
EAN-nr.
3245060212728
Vlakke met. deur - br 1295 mm wandkast XL³ 800 - h 1295 mm
Productgroep : 16
336,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1200 mm |
Hoogte | 725 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER