-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Nom. continustroom Iu
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022507_pw_94570.jpg)
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022307_pw_94566.jpg)
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-022505-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022305_pw_94569.jpg)
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022302-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022300-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022502-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar 4 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022500_pw_94568.jpg)
Lastschakelaar 3 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022300_pw_94567.jpg)
Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022305_pw_94569.jpg)
Lastschakelaar 2 P - 32 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW