![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039034-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
VIKING3
LEGRAND
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
Ref. 039034
EAN-nr.
3245060390341
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
Productgroep : 28
25,89 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 240-240 mm² |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | G-rail |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 46 mm |
Hoogte | 64 mm |
Diepte | 86 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER