Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm

VIKING3 LEGRAND

Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm

Ref. 039032 EAN-nr. 3245060390327

Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm

Productgroep : 28
14,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 70-70 mm²
Nom. (meet)spanning 1000 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Boutklem
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Boutklem
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 1
Intern verbonden etages Nee
Montagewijze G-rail
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Breedte 34 mm
Hoogte 61 mm
Diepte 84 mm
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Kleur Grijs

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina