Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp42

VIKING3 LEGRAND

Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp42

Ref. 039014 EAN-nr. 3245060390143

Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp42

Productgroep : 28
39,09 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 150-150 mm²
Nom. (meet)stroom In 415 A
Nom. (meet)spanning 1000 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Boutklem
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Boutklem
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 1
Intern verbonden etages Nee
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Breedte 42 mm
Hoogte 89.5 mm
Diepte 296 mm
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Kleur Grijs
Uitvoering langsscheiding Zwenkbaar
Met geïntegreerde testbus Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00213FR-02.pdf pdf (1.3 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
039010.dwg dwg (0.07 Mo)
1 document
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details