![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039013-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp36
VIKING3
LEGRAND
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp36
Ref. 039013
EAN-nr.
3245060390136
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp36
Productgroep : 28
30,79 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 95-95 mm² |
---|---|
Nom. (meet)stroom In | 310 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 36 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 227 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Uitvoering langsscheiding | Zwenkbaar |
Met geïntegreerde testbus | Ja |
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
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECTEER