Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabel - spoed 42
VIKING3
LEGRAND
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabel - spoed 42
Ref. 039017
EAN-nr.
3245060390174
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabel - spoed 42
Productgroep : 28
48,25 €
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
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 35-150 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 35-95 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 35-95 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 315 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 42 mm |
Hoogte | 89.5 mm |
Diepte | 296 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Uitvoering langsscheiding | Zwenkbaar |
Met geïntegreerde testbus | Ja |
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
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECTEER