![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039021-LEGRAND-1000.jpg)
Viking 3 vermogensklem kabel/kabelschoen - spoed 55
VIKING3
LEGRAND
Viking 3 vermogensklem kabel/kabelschoen - spoed 55
Ref. 039021
EAN-nr.
3245060390211
Viking 3 vermogensklem kabel/kabelschoen - spoed 55
Productgroep : 28
93,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 70-300 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 70-300 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 70-300 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 570 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 113.5 mm |
Diepte | 337 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Uitvoering langsscheiding | Zwenkbaar |
Met geïntegreerde testbus | Ja |
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
UL recogn-E60900 Vol 1 Sec7
(0.11 Mo)
SELECTEER